arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80 Ilustração semelhante

CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 26002849

CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C5
  • Diâmetro de fixação: 18 mm
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 370 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C5
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 18 mm
D2 [mm] 41.4
D6 [mm] 33.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 57.5
G M12x1
Couple de rotation min. [Nm] 370.0
Poids [kg] 0.8
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande