arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MES CF JIS-BT 40 Ø40x50 Podobné zobrazení

MES CF JIS-BT 40 Ø40x50

Trny frézovací hlavy

N.º de identificação 23004364

MES CF JIS-BT 40 Ø40x50, Upínače nástrojů
  • Trny frézovací hlavy
  • Řada: Trny frézovací hlavy
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 40
  • Uchopovací průměr: 40 mm
  • Závit v upínacím průměru: M20
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje utahovací šroub
Technologie Trny frézovací hlavy
Řada Trny frézovací hlavy
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 40
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací průměr D1 40 mm
Závitový upevňovací šroub G M20
D2 [mm] 89.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 23.0
L11 [mm] 27.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.01
Varianta Cool Flow ano
Standardní délka ano

Version
For mounting cutters with crosswise slot

Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed for transport

Scope of delivery
Includes tightening bolt

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request