MES CF SCAPTO C6 Ø22x25
Mandris de fresa de facear
N.º de identificação 23004455
MES CF SCAPTO C6 Ø22x25, Porta-ferramentas
- Mandris de fresa de facear
- Série: Mandris de fresa de facear
- Variante Cool Flow
- Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C6
- Diâmetro de fixação: 22 mm
- Rosca no diâmetro de fixação: M10
- Comprimento de projeção: 25 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Tecnologia | Mandris de fresa de facear |
|---|---|
| Série | Mandris de fresa de facear |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 22 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 25 mm / 1.0" |
| L4 [mm] | 0.5 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Peso [kg] | 0.83 |
| Variante Cool Flow | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal
Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta