ER 40 P SK 50x160
Přesná upínací kleština ER
N.º de identificação 1474228
ER 40 P SK 50x160, Upínače nástrojů
- Přesná upínací kleština ER
- Řada: Přesná upínací kleština ER
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
- Projekční délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x DPřesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | Přesná upínací kleština ER |
|---|---|
| Řada | Přesná upínací kleština ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací velikost ER | ER 40 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 4.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
| Projekční délka L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 140.9 |
| G | M28x1.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.5 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání