arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 16 Mini SK 40x70 Ilustração semelhante

ER 16 Mini SK 40x70

Porta-pinça ER Mini

N.º de identificação 1367374

ER 16 Mini SK 40x70, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER Mini
  • Série: Porta-pinça ER Mini
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Comprimento de projeção: 70 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
Tecnologia Porta-pinça ER Mini
Série Porta-pinça ER Mini
Interface do porta-ferramentas SK 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Tamanho de fixação ER ER 16
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 22.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 70 mm / 2.8"
Comprimento de projeção L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 18.0
L5 [mm] 50.9
G M11x1
Peso [kg] 1.0
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta