arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 16 HSK-E 32x80 Ilustração semelhante

ER 16 HSK-E 32x80

Porta-pinça ER

N.º de identificação 1357874

ER 16 HSK-E 32x80, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça ER
  • Série: Porta-pinça ER
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-E 32
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
Technology ER collet chucks
Series ER collet chucks
Toolholder interface HSK-E 32
Toolholder standard DIN 69893-5
ER clamping size ER 16
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
Projecting length L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 60.0
G M11x1
Weight [kg] 0.34
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request