arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 20 CAT 50x4 Abbildung ähnlich

ER 20 CAT 50x4"

ER Spannzangenfutter

N.º de identificação 1389161

ER 20 CAT 50x4", Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: CAT 50
  • Lunghezza di proiezione: 101.6 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile CAT 50
Portautensile standard ASME B5.50
Dimensione di serraggio ER ER 20
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 34.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 101,6 mm / 4.0"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 101.6
L4 [mm] 19.0
L5 [mm] 82.55
Peso [kg] 1.01
A tenuta stagna Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta