arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 25 BT-DC 30x60 Illustrazione simile

ER 25 BT-DC 30x60

Porta pinze ER

N.º de identificação 1415365

ER 25 BT-DC 30x60, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Variante Dual Contact
  • Attacco portautensile: BT-DC 30
  • Lunghezza di proiezione: 60 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile BT-DC 30
Dimensione di serraggio ER ER 25
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60 mm / 2.4"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 60.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 38.0
G M14x1
Peso [kg] 0.44
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta