ER 32 BT-DC 30x60
ERコレットチャック
N.º de identificação 1415366
ER 32 BT-DC 30x60, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- 二重接触モデル
- ツールバーインターフェース: BT-DC 30
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Detalhes técnicos
| テクノロジー | ERコレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック |
| ツールバーインターフェース | BT-DC 30 |
| ER クランプのサイズ | ER 32 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 2.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
| 突出長さ L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 38.0 |
| G | M18x1.5 |
| 重量 [kg] | 0.52 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給
フェイスコンタクト
フェース接点があるものの DIN ISO 7388-2 JD に類似
同時テーパーおよびフラットワーク表面を持つデュアルコンタクトバージョン
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。