ER 32 HSK-A 100x200
ER 筒夹
N.º de identificação 23005043
ER 32 HSK-A 100x200, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 突出长度: 200 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| 技术 | ER 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| ER 夹持尺寸 | ER 32 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 2.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 200 mm / 7.9" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 200.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 171.0 |
| G | M24x1.5 |
| 重量 [kg] | 4.01 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计