arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SINO-R HSK-F 63 Ø12x80 Ilustração semelhante

SINO-R HSK-F 63 Ø12x80

Porta-ferramentas de expansão

N.º de identificação 209653

SINO-R HSK-F 63 Ø12x80, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão
  • Série: SINO-R
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
  • Diâmetro de fixação: 12 mm
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 120 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão
Série SINO-R
Interface do porta-ferramentas HSK-F 63
Padrão do porta-ferramentas DIN 69893-6
Diâmetro de fixação D1 12 mm
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
Min. torque [Nm] 120.0
Peso [kg] 1.15
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido no furo de fixação

Grau de balanceamento
G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta