arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-M ER 20 Ø3/16 Ilustração semelhante

TRIBOS-M ER 20 Ø3/16"x25.5

Polygonspannfutter

N.º de identificação 1412295

TRIBOS-M ER 20 Ø3/16"x25.5, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-Mini
  • Werkzeughalterschnittstelle: ER 20
  • Spanndurchmesser: 3/16"
  • Auskraglänge: 32.7 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,01 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 3 Nm
Technologie Polygonspannfutter
Baureihe TRIBOS-Mini
Werkzeughalterschnittstelle ER 20
Werkzeughalternorm ISO 15488-A
Spanndurchmesser D1 3/16"
ER Spanngröße ER 20
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 57.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 32,7 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 3.0
Gewicht [kg] 0.23
Kompatibel mit allen gängigen ER Spannmuttern
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
Rotationssymmetrische Bauweise

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,01 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Tiefenanschlag als Zubehör erhältlich

Kegelausführung
ER-Kegel nach Form A DIN-6388
Weitere ER-Kegelausführung auf Anfrage erhältlich

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich