TRIBOS-M ER 32 Ø1/8"x25.5
Portautensili poligonali
ID 1412304
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Saiba mais e entre em contato aqui.
TRIBOS-M ER 32 Ø1/8"x25.5, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: ER 32
- Diametro di serraggio: 1/8"
- Lunghezza di proiezione: 33.7 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
- Coppia min.: 1.5 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Attacco portautensile | ER 32 |
| Portautensile standard | ISO 15488-A |
| Diametro di serraggio D1 | 1/8" |
| Dimensione di serraggio ER | ER 32 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| L [mm] | 65.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 33,7 mm / 1.3" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.28 |
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Design a rotazione simmetrica
Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio
Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta