TRIBOS-M HJND 50 Ø3x38
N.º de identificação 1355376
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HJND 50
- Klemdiameter: 3 mm
- Uitstekende lengte: 38 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm of 4 x D
- Balanceergraad: Resterende onbalans 2 gmm/kg
- Min. draaimoment: 1.5 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-Mini |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HJND 50 |
| Klemdiameter D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 14.5 |
| D4 [mm] | 18.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 57.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 38 mm / 1.5" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 27.5 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| G | M8 |
| Min. draaimoment [Nm] | 1.5 |
| Sleutelmaat A/F | 13.0 |
| Max. aantrekmoment [Nm] | 8.0 |
Variant
Het volgende inzetstuk voor verkleining is een geschikt alternatief voor zijdelingse verbindingen: TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm of 4 x D
Balanceergraad
Resterende onbalans 2 gmm/kg
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
De minimale klemdiepte is 17,5 mm
De maximale klemdiepte is 35 mm
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar