arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-M HSK-E 50 Ø1.5x60 Illustrazione simile

TRIBOS-M HSK-E 50 Ø1.5x60

Portautensili poligonali

ID 25002444

TRIBOS-M HSK-E 50 Ø1.5x60, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-Mini
  • Attacco portautensile: HSK-E 50
  • Diametro di serraggio: 1.5 mm
  • Lunghezza di proiezione: 60 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-Mini
Attacco portautensile HSK-E 50
Portautensile standard DIN 69893-5
Diametro di serraggio D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 15.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 34.0
Peso [kg] 0.28
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Design a rotazione simmetrica

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per tubo di adduzione refrigerante

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta