arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-R CAT 40 Ø20x150 Ilustração semelhante

TRIBOS-R CAT 40 Ø20x150

Porta-ferramentas poligonais

ID 233896

TRIBOS-R CAT 40 Ø20x150, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-R
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 40
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 150 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 240 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-R
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 150 mm / 5.9"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 130.95
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 240.0
重量 [kg] 2.0

型号
长型、刚性的设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计