TRIBOS-R CAT 50 Ø20x90
ID 235926
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-R
- Interface do porta-ferramentas: CAT 50
- Diâmetro de fixação: 20 mm
- Comprimento de projeção: 90 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 240 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-R |
| Attacco portautensile | CAT 50 |
| Portautensile standard | ASME B5.50 |
| Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 70.95 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 240.0 |
| Peso [kg] | 3.58 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Struttura compatta, rigida
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta