arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-R HSK-A 100 Ø12x95 Ilustração semelhante

TRIBOS-R HSK-A 100 Ø12x95

Polygonspannfutter

ID 233394

TRIBOS-R HSK-A 100 Ø12x95, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-R
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 95 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 40 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-R
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 66.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 40.0
Peso [kg] 3.6
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta