TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4"x90
ID 233794
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-R
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 3/4"
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 200 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-R |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 64.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 200.0 |
| Peso [kg] | 0.9 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta