TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/8"x80
N.º de identificação 233791
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-R
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Diâmetro de fixação: 3/8"
- Comprimento de projeção: 80 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 18 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-R |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| G | M6x1 |
| Min. torque [Nm] | 18.0 |
| Peso [kg] | 0.9 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta