arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-R SK 50 Ø25x80 Ilustração semelhante

TRIBOS-R SK 50 Ø25x80

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 235387

TRIBOS-R SK 50 Ø25x80, Werkzeughalter
  • Polygonspannfutter
  • Baureihe: TRIBOS-R
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
  • Spanndurchmesser: 25 mm
  • Auskraglänge: 80 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 270 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-R
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 25 mm
D2 [mm] 60.0
D3 [mm] 63.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 60.9
G M10x1
Coppia min. [Nm] 270.0
Peso [kg] 3.4
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta