TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50
Porta-ferramentas poligonais
N.º de identificação 25005560
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø6x50, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-RM
- Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C4
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Comprimento de projeção: 50 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 10 Nm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-RM |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C4 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小トルク [Nm] | 10.0 |
| 重量 [kg] | 0.41 |
| 標準長さ | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。