TRIBOS-RM SK 30 Ø8x65
Polygonale gereedschapshouders
N.º de identificação 225791
TRIBOS-RM SK 30 Ø8x65, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 30
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 65 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 13 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 30 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 45.9 |
| Min. draaimoment [Nm] | 13.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar