TRIBOS-S CAT 40 Ø3/4"x90
N.º de identificação 205365
- Porta-ferramentas poligonais
- Série: TRIBOS-S
- Interface do porta-ferramentas: CAT 40
- Diâmetro de fixação: 3/4"
- Comprimento de projeção: 90 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 120 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-S |
| Interface do porta-ferramentas | CAT 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | ASME B5.50 |
| Diâmetro de fixação D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| D4 [mm] | 44.45 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 70.95 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 120.0 |
| Peso [kg] | 1.05 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Design longo e fino
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta