arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-S CAT 50 Ø1/2 Ilustração semelhante

TRIBOS-S CAT 50 Ø1/2"x95

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 205434

TRIBOS-S CAT 50 Ø1/2"x95, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-S
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 50
  • Diâmetro de fixação: 1/2"
  • Comprimento de projeção: 95 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 40 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-S
Attacco portautensile CAT 50
Portautensile standard ASME B5.50
Diametro di serraggio D1 1/2"
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.1
D4 [mm] 69.85
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 49.0
L6 [mm] 75.95
G M8x1
Coppia min. [Nm] 40.0
Peso [kg] 3.84
Lunghezze standard Sì

Versione
design lungo, sottile

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione di refrigerante conformemente a ASME B5.50
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta