arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4 Ilustração semelhante

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 25000709

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø3/4"x75, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-S
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
  • Diâmetro de fixação: 3/4"
  • Comprimento de projeção: 75 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 120 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-S
刀具夹持接口 HSK-F 63
刀柄标准 DIN 69893-6
夹持直径 D1 3/4"
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 31.1
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 52.9
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 49.0
最小扭矩 [Nm] 120.0
重量 [kg] 0.7
标准长度 是

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69893-6 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计