arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-S SK 40 Ø20x80 Illustrazione simile

TRIBOS-S SK 40 Ø20x80

Portautensili poligonali

ID 205136

TRIBOS-S SK 40 Ø20x80, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-S
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 150 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-S
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 32.1
D4 [mm] 49.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 60.9
G M10x1
Coppia min. [Nm] 150.0
Peso [kg] 1.05
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta