WEL CF SK 40 Ø14x130
N.º de identificação 1315009
- Porta-fresas WELDON
- Série: WELDON
- Variante Cool Flow
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Diâmetro de fixação: 14 mm
- Comprimento de projeção: 130 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-fresas WELDON |
|---|---|
| Série | WELDON |
| Interface do porta-ferramentas | SK 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diâmetro de fixação D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 43.5 |
| D6 [mm] | 45.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L4 [mm] | 110.9 |
| G1 | M12 |
| Peso [kg] | 1.9 |
| Variante Cool Flow | sim |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
O lubrificante de refrigeração é alimentado através de dois furos de lubrificante de refrigeração diretamente na aresta de corte da ferramenta
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta