WEL JIS-BT 40 Ø6x100
Porta-fresas WELDON
N.º de identificação 23003485
WEL JIS-BT 40 Ø6x100, Porta-ferramentas
- Porta-fresas WELDON
- Série: WELDON
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 40
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Comprimento de projeção: 100 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-fresas WELDON |
|---|---|
| Série | WELDON |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 14.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 73.0 |
| G1 | M6 |
| Peso [kg] | 1.21 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte
Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta