WEL SK 40 Ø10x50
Držáky koncové frézky WELDON
N.º de identificação 263554
WEL SK 40 Ø10x50, Upínače nástrojů
- Držáky koncové frézky WELDON
- Řada: WELDON
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 50 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | Držáky koncové frézky WELDON |
|---|---|
| Řada | WELDON |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 30.9 |
| G1 | M10 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.98 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání