arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WEL SK 40 Ø32x100 Abbildung ähnlich

WEL SK 40 Ø32x100

WELDON Flächenspannfutter

Ident.-Nr. 263565

Auf Lager
WEL SK 40 Ø32x100, Werkzeughalter
  • WELDON Flächenspannfutter
  • Baureihe: WELDON
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
  • Spanndurchmesser: 32 mm
  • Auskraglänge: 100 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive WELDON Spannschraube
Technologie WELDON Flächenspannfutter
Baureihe WELDON
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 32 mm
D2 [mm] 72.0
D6 [mm] 55.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 64.0
L4 [mm] 80.9
G1 M20x2
Gewicht [kg] 2.58
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich