TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 28003746
TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
- TENDO WZS
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Interface do porta-ferramentas: FLANSCH/FLANGE
- Diâmetro de fixação D1: 1/2"
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 30 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO WZS |
| Interface do porta-ferramentas | FLANSCH/FLANGE |
| Diâmetro de fixação D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 36.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 20.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 37.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. torque [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 3.0 |
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento