arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-S-W 165 Ilustração semelhante

SBS-S-W 165

Acessórios para placas de torno padrão

ID 8703498

Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Bucha de proteção com bicos de pulverização
  • Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
  • O lubrificante de refrigeração pode ser aplicado diretamente na peça por meio de um bico de pulverização integrado
  • Adequado para: ROTA THW plus 165-43
Dados técnicos:
  • Diâmetro: 32 mm
  • Peso: 0.6 kg
ØA [mm] 44.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 25.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 36.0
K M16x1.5
Weight [kg] 0.6