RWH mini 74-25
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
N.º de identificação 471194
標準パレットシステム用アクセサリー
特長:
特長:
- クランピングピン 取付具 VERO-S SPx mini 20
- 板金インサートのインサートとして使用し、クランピング装置を格納
- 寸法: Ø74 x 31.5 mm
- クランピング高さ: 25 mm
- 貫通穴: 18.6 mm
- 材質: プラスチック
- 色: ブラック
- 重量: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| 直径 [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 18.6 |
| D3 [mm] | 64.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| L2 [mm] | 3.0 |
| H1 [mm] | 25.0 |
| H2 [mm] | 31.5 |
| 材料 | 塑料 |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 [kg] | 0.2 |
标配范围
定位销座