arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SGA-2 195-72-22

SGA-2 195-72-22

Placa adaptadora

N.º de identificação 1453107

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora
  • Castanha de troca rápida
  • Interface 1: W-38
  • Adequado para: KSX-C2 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 195 x 72 x 22 mm
  • Peso: 2 kg
Largura [mm] 195.0
Profundidade [mm] 72.0
Altura [mm] 22.0
Pacote unidade
Peso [kg] 2.0

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples