SGA-4 125-48-19
어댑터 플레이트
N.º de identificação 432735
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 어댑터 플레이트, 고정식
- 인터페이스 1: W-38
- 적합한 대상: KSC-F 80-214
- 치수: 125 x 48 x 19 mm
- 중량: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 48.0 |
| 높이 [mm] | 19.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.8 |
제공 범위
시스템 죠, 장착 나사(6겹 역방향 죠 제외)