arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Vierkant-Spannschlüssel

Vierkant-Spannschlüssel

Zubehör Drehfutter Standard
Spannschlüssel zur manuellen Betätigung von SCHUNK ROTA-S plus sowie ROTA-G Handspannfuttern.
8700129
12.0 
165.0 mm
8700087
14.0 
225.0 mm
8700130
16.0 
235.0 mm
8700131
19.0 
255.0 mm
8700132
24.0 
420.0 mm
88002867
12.0 
350.0 mm
88001684
14.0 
420.0 mm
88001937
16.0 
420.0 mm
8705475
19.0 
420.0 mm
88004486
24.0 
600.0 mm