arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Workpiece support

Workpiece support

Accessories for the manual clamping systems standard
Hardened and ground workpiece supports for placing workpieces. Workpiece supports can be quickly and easily fastened on SCHUNK clamping devices.
Todos os filtros
42 resultados
430223
100.0 mm
11.0 mm
430022
100.0 mm
16.0 mm
430224
100.0 mm
23.0 mm
430023
100.0 mm
25.5 mm
430024
100.0 mm
29.5 mm
430025
125.0 mm
11.0 mm
430026
125.0 mm
16.0 mm
430027
125.0 mm
21.0 mm
430225
125.0 mm
25.0 mm
430028
125.0 mm
26.0 mm