GWU-1 100-11
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 430223
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 100 mm
- Para colocação de peças
- Adequado para: KSG 100, KSO 100
- Largura: 100 mm
- Altura: 11 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 11.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen