PVF 50-32
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Ident.-Nr. 422391
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vaste poolverlengingen PVF 50
- Met doorboring en M8-schroef.
- Technologie: Vierkante stang
- Afmetingen: 50 x 50 x 32 mm
- Poolschroefdraad: M8
- Voor poolmaat: 50 x 50 mm
Technische Details
| Lengte [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 45.0 |
| Hoogte [mm] | 32.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
Escopo de fornecimento
Extensão do polo, parafuso de fixação