WTG-A 100
퀵 체인지 죠
N.º de identificação 1479317
표준 척 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 마운팅 나사산이 있는 퀵 죠 체인지 척
- 클램핑 인서트 또는 클램핑 바 고정용
- 적합한 대상: TANDEM BWA 바이스 크기 100
- 치수: 46,4 x 55 x 16 mm
- 중량: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 16.0 |
| Suitable for | 100 |
| Weight [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Quick-change jaws