VBB2-5 1xIL-3x4P 1CH
Acessórios MAGNOS
N.º de identificação 1601412
Caixa de conexão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Caixa de conexão para o sistema modular KEH plus
- Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
- Para controlar até três placas magnéticas
- Sistema plug-and-play para fácil instalação
- Dimensões: 253 x 217 x 93 mm
- Conexão da unidade de comando: 1 x ILME male
- Conexão de placa magnética: 3 x 4-PIN CIR 22 female
- Número de canais: 1
- Comprimento do cabo: 5 m
- Peso: 9 kg
Detalhes técnicos
| Aantal kanalen | 1.0 |
|---|---|
| Kabellengte [m] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 9.0 |
Levering
Aansluitkast, kabel, stekker, handleiding