SGAL-B 160-85-50
Castanhas de alumínio
N.º de identificação 432623
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de alumínio, móvel
- Adequado para: KSC3 160, KSC-F 160
- Dimensões: 160 x 85 x 50 mm
- Peso: 2 kg
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 85.0 |
| Hoogte [mm] | 50.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven