GBVS-P-R 40-42.5-25
Castanha paralela
ID 1505724
Insertos de fixação, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip da castanha de fixação 90
- Interface 1: W-SEI
- Adequado para: Castanha ajustável KSM2
- Dimensões: 40 x 42,5 x 25 mm
- Peso: 0.2 kg
技術的詳細
| Width [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 25.0 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.2 |