GBD 100-35-10
Castanha perfilada
N.º de identificação 1373346
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha perfilada
- Interface 1: W-100-1
- Dimensões: 100 x 35 x 10 mm
- Peso: 0.23 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 10.0 |
| Výška [mm] | 35.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.23 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby