KTR 140
Castanhas brutas de sobrepor perfuradas
N.º de identificação 1349707
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 140
- Dimensões: 65 x 70 x 35 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 1.1 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 70.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 材料 | 16MnCr5 |
| 适用于 | 140 |
| 重量 [kg] | 1.1 |
标配范围
顶爪坯件