SGBB-B 125-82-39
Monoblock jaws
N.º de identificação 430087
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors monobloc, mobile
- Interface 1: W-125-1
- Compatible avec: KSG 125
- Dimensions: 125 x 82 x 39 mm
- Poids: 2.7 kg
Detalhes técnicos
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 82.0 |
| Hauteur [mm] | 39.0 |
| Poids [kg] | 2.7 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés