KRE3 IOL
Morsas com acionamento eletromecânico
Morsas com acionamento eletromecânico de 3 mordentes com eletrônica integrada e interface IO-Link As morsas acionadas oferecem monitoramento integrado da posição do mordente e podem ser operadas completamente sem sistema hidráulico ou pneumático.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Não é necessário ar comprimido caro ou sistema hidráulico
Economia de custos considerável - Controle via IO-Link
Para fácil integração em sistemas de barramento de campo comumente usados - Atuadores e eletrônica integrados na morsa
O processamento do sinal é feito exclusivamente no dispositivo de fixação - Combinação de motor e caixa de engrenagem
Uma alta taxa de redução para altas forças de fixação - Morsa acionada de 3 castanhas
Para fixação de baixa deformação de peças cilíndricas, especialmente anéis, sem castanhas especiais - Máxima flexibilidade
Pode ser usado para aplicações nas quais nem o sistema pneumático nem o hidráulico estão disponíveis - Ampla gama de opções de consulta e transmissão
Ideal para aplicações de automação - Máxima confiabilidade do processo
Graças às várias opções de consulta e transmissão de mensagens de erro - Corpo base endurecido e extremamente rígido
Portanto, uma vida útil mais longa com a mais alta precisão. Mesmo com força de fixação máxima - Design quadrado com contorno externo ideal
Ideal para usinagem de 3 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral - Castanhas base com lingueta e ranhura e serrilhados finos como interface dupla como padrão
Alta flexibilidade das castanhas do sistema - Pré-posicionamento das castanhas
Para carregamento e descarregamento rápido de diferentes peças
Opções e informações especiais
- Fixação eficiente de peças cilíndricas
As morsas acionadas TANDEM KRE3 IOL são totalmente acionadas eletricamente e, portanto, são ideais para todos os sistemas de produção onde nenhuma conexão hidráulica ou pneumática está disponível. Como uma morsa de 3 mordentes, o KRE3 IOL é ideal para fixação de peças cilíndricas com baixa deformação. O controle por meio de IO-Link permite que todos os parâmetros principais, como força de fixação, posição de fixação e posição de abertura sejam controlados.