arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGU

EGU

Garra universal
Garra paralela elétrica para manuseio confiável de peças em ambientes industriais exigentes.
SCHUNK – EGU

A potência robusta

Poeira, lubrificante de refrigeração e condições adversas? Sem problemas!
Garra universal inteligente com reforço de força de preensão.

A garra elétrica universal EGU foi projetada para ambientes industriais exigentes e garante o manuseio confiável de peças nas operações diárias de produção.​

EGU em uso

Carregamento de máquina

Manuseio confiável de uma ampla variedade de peças em condições de produção exigentes.​

Manuseio de células de bateria prismáticas​

Manuseio confiável de diversos formatos de células para processos estáveis e reproduzíveis na fabricação de baterias.​

O que torna a EGU especial?​

Uma única garra para uma ampla variedade de peças

Durante a produção, as peças, os requisitos e os tamanhos dos lotes mudam regularmente. A EGU adapta-se de forma flexível a diferentes componentes e permite o manuseio de uma ampla variedade de peças com apenas uma garra. Veja como você pode reduzir o tempo de preparação e manter sua produção flexível.​

Conteúdo disponível em breve

Comece de forma rápida e simples.

Da integração ao comissionamento: a EGU pode ser integrada rapidamente às soluções de automação existentes. Interfaces padronizadas, plugins para robôs e blocos de funções pré-configurados reduzem o esforço necessário para a integração e aceleram o início do projeto.​

Alta confiabilidade do processo na operação

Nas operações industriais do dia a dia, confiabilidade e disponibilidade são fundamentais. A manutenção da força de preensão, a detecção de perda de peças e as guias robustas garantem que as peças possam ser manuseadas com segurança, mesmo em condições exigentes.​

Conteúdo disponível em breve

Resumo de todas as vantagens.

  • Manuseie peças com segurança mesmo em condições industriais exigentes devido ao seu design robusto, que pode suportar poeira, fluido de corte e cargas pesadas.​
  • Manipule uma grande variedade de peças usando apenas uma garra, devido à ampla faixa de curso e à força de preensão continuamente ajustável.​
  • Comece de forma rápida e fácil com uma ampla gama de interfaces de comunicação e suporte abrangente, incluindo plugins para robôs, módulos PLC, componentes de código aberto, modelos para comissionamento virtual e o aplicativo de comissionamento no SCHUNK Control Center.​
  • Alta confiabilidade do processo mesmo sob altas forças e torques, devido à guia deslizante de ranhura em T de alta resistência, bem como à manutenção integrada da força de preensão e à detecção de perda da peça.​
  • Evitar sistematicamente contornos de interferência e acelerar os processos de preensão através da abordagem paralela a uma pré-posição livremente selecionável, mesmo enquanto a máquina ainda está em movimento​.
  • Continue trabalhando imediatamente após uma reinicialização, sem a necessidade de uma execução de referência, devido a um encoder absoluto de alta resolução.​
  • Agarre e reagarre peças mesmo em caso de desvios posicionais e tolerâncias sem necessidade de deslocamento adicional de aproximação através de centralização autônoma e acúmulo controlado da força de preensão por meio do acionamento.​
  • Controle e monitore o processo de preensão com precisão usando funções personalizáveis de movimento e manuseio, além de mensagens de status, erro e aviso.​
  • Praticamente isento de manutenção devido ao uso de motores planos sem escovas.​