arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Link MMS 22-IO

Link MMS 22-IO

Chaves magnéticas programáveis
オートメーションコンポーネントのステータスモニターには磁気スイッチが使用されています。コンポーネント内に取り付けられている磁石を非接触式で検知します。詳細なプロセスデータに加えてこのセンサーは、IO-Link インターフェースを介して磁界プロセスを出力します。

利点と特長

  • IO-Link を介した制御
    温度などのデータの評価、品質の評価、センサー識別
  • 電子機器内蔵
    コンパクトな構造を実現し、標準プラグコネクター付きケーブルを使用することができます。
  • 狭い設置スペースに好適
    IO-Link インターフェースを介したティーチングによる
  • LED ディスプレイ仕様
    IO-Link 接続のステータスの表示に使用されています
  • C スロットセンサー
    省スペースで製品上に素早く簡単に組み付け可能

オプション、その他

  • 干渉の原因
    センサーは近傍の磁場の影響を受けます。妨害となる磁場の発生源としては、モーター、電気溶接機、永久磁石、レンチやチップなど磁化された物質 (ソフトマグネット) などがあります。
  • 高い保護等級
    プラグイン時は保護等級 IP67、きれいな環境またはほこり・汚れがある環境や水との接触がある状況での使用向け。他の媒体 (クーラント、酸や塩基など) との接触がある状況での使用も可能な場合が多いですが、シュンクはいかなる保証もいたしません。